Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)
Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)

    Electrolux Multidoor Refrigerator with FlexiSpace Pro Series 541L (IQ8IB)

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Kühlschrank der Electrolux Pro-Serie mit FlexiSpace IQ8IB verfügt über vier Türen und spezielle Technologien, um Ihre Lebensmittel länger aufzubewahren und Abfall zu vermeiden.

    Darüber hinaus verleiht das moderne und elegante Design in Schwarz Ihrer Küche Eleganz, mit einer Außenoberfläche aus schwarzem Glas und Details in Hellgold.

    Das FlexiSpace- Fach ist ein intelligenter Raum mit 5 verschiedenen Temperaturoptionen, um Lebensmittel und Getränke ideal aufzubewahren. Die Temperaturen variieren zwischen Gefrierschrank (-23°C), Fleisch und Fisch (-2°C), Kaltgetränken (0°C), frischen Lebensmitteln (3°C) und Wein (7°C). Sie können Ihren Kühlraum oder Ihren Gefrierraum erweitern, je nachdem, was Sie lagern möchten.

    Durch die Aktivierung der Fleisch- und Fischtemperatur (-2 °C) im FlexiSpace-Fach bleiben 97 % 1 der Proteine ​​im Fleisch erhalten und seine ursprüngliche Zartheit und sein ursprünglicher Geschmack bleiben länger erhalten.

    Die exklusive Electrolux AutoSense- Technologie regelt die Temperatur mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch und verlängert die Haltbarkeit von Lebensmitteln um bis zu 30 % 2 und vermeidet so Abfall.

    Diese Funktion erkennt Ihren Tagesablauf und Ihre Konsumgewohnheiten. Auf diese Weise ist es möglich, die Momente zu erkennen, in denen der Kühlschrank länger oder weniger genutzt wird, um die Temperatur aufrechtzuerhalten oder ihn kälter zu machen.

    Die TasteLock- Schublade verfügt über eine spezielle Dichtung und eine automatische Feuchtigkeitskontrolle, die Obst und Gemüse bis zu 14 Tage lang frisch hält 3 .

    Die Inverter-Technologie sorgt für eine stabilere Kühlschranktemperatur, reduziert den Energieverbrauch und spart bis zu 20 % 4 und sorgt außerdem für ideale Bedingungen für die Lebensmittelkonservierung.

    TasteGuard beseitigt schlechte Gerüche, die durch Bakterien verursacht werden, bis zu 9x5 schneller und sorgt so dafür, dass Ihr Kühlschrank stets hygienisch bleibt.

    Der ExtraFresh- Luftfilter absorbiert bis zu 90 % 6 des Ethylengases, um die Reifung von Obst und Gemüse zu verlangsamen und sie länger frisch zu halten.

    Mit dem Wasser- und Eisspender an der Kühlschranktür wird Ihr Alltag noch praktischer. Sie können jederzeit gefilterte und trinkfertige Eiswürfel erhalten.

    Zusätzlich zu allen Funktionen des Kühlschranks der Pro-Serie mit FlexiSpace IQ8IB ermöglichen das ausziehbare Regal und FastAdapt verschiedene Innenkonfigurationen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln unterschiedlicher Größe und Formate.

    1 Ergebnisse aus Tests, die von der FURB (Regionaluniversität Blumenau) über 7 Tage hinweg mit der Temperaturanpassung in der Fleischfunktion durchgeführt wurden.

    2 Ergebnisse aus Tests der FURB (Regionaluniversität Blumenau) mit Erdbeeren und Milch.

    3 Ergebnisse aus Tests, die von der FURB (Regionaluniversität Blumenau) an 14 Tagen mit Pilzen und an 10 Tagen mit Erdbeeren und Salat durchgeführt wurden.
    4 In Bezug auf das für ein A-Rating erforderliche Minimum.
    5 Im Vergleich zur Verwendung von Natriumbikarbonat, gemäß dem internen Verfahren, das am DM90X getestet wurde.
    6 Ergebnis bei korrekter Verwendung des Filters in einem vollständig versiegelten Fach.

    Spezifikation
    • FlexiSpace: Smart compartment with five temperature options, ranging from freezer (-23°C) to refrigerator (7°C). By activating the Meat and Fish temperature (-2ºC), keep 97%1 of the meat proteins.

      AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life up to 30%2 longer.

      TasteLock: Sealed drawer with automatic humidity control keeps fruits and vegetables fresh for up to 14 days3.

      Inverter Technology: Keeps the temperature more stable ensuring up to 20%4energy savings and less food waste.

      TasteGuard: Eliminate bad odors caused by bacteria up to 9x5 faster, ensuring your refrigerator always stays clean.

      ExtraFresh: Absorbs up to 90%6 of ethylene gas to slow down the ripening of fruits and vegetables and keep them fresher for longer.

      Water and ice dispenser: Have water and ice cubes, filtered and ready for consumption, anytime, straight from the refrigerator door.

      FastAdapt: Sliding shelves that allow different internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Retractable shelf: Allows you to adapt the internal space to store different types of food and packaging.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeriq8ib
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)835
    • Tiefe (mm)760
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)115
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFood refrigerators and freezers
    • OmniClassNummer23-25 15 11 11
    • OmniClassTitelPostmortem Refrigerators and Freezers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit