Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)
Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)

    Electrolux Efficient Side By Side Refrigerator With Autosense Technology 435L (Is4S)

    4.4 von 5 Sternen4.4(19 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der frostfreie IS4S-Kühlschrank verfügt über AutoSense- und Inverter-Technologie, die Lebensmittel bis zu 30 % länger haltbar macht und den Energieverbrauch senkt.

    Effizienter Electrolux Side-by-Side-Kühlschrank mit AutoSense-Technologie 435L IS4S
    Der Electrolux Frost Free IS4S-Kühlschrank hat ein Fassungsvermögen von 435 l und ist ein Side-by-Side-Modell, das neben einem modernen und eleganten Design auch für Praktikabilität und Effizienz im Alltag sorgt.
    Mit der exklusiven AutoSense-Technologie, die die Temperatur automatisch regelt, verlängert der IS4S-Kühlschrank die Haltbarkeit von Lebensmitteln um bis zu 30 %.

    Damit die Kühlschranktemperatur stabiler bleibt, verfügt der Electrolux Frost Free IS4S Kühlschrank außerdem über die Inverter-Technologie, die ideale Bedingungen für die Konservierung Ihrer Lebensmittel garantiert und bis zu 42 % Energie spart.
    Mit dem Digitalpanel ist es möglich, die Temperatur sowie die Funktionen Turbo Freezer, Turbo Cooler, Vacation und Panel Lock zu steuern.

    Turbo-Funktionen sorgen für eine schnelle Kühlung des Gefrier- oder Kühlschranks, wenn Sie unterwegs sind, sei es auf einer Party oder nach der Rückkehr aus dem Supermarkt.
    Mit IceTwister drehen Sie einfach die Form, sodass das Eis in das untere Fach fällt und Sie viel einfacher immer Eis zur Hand haben.

    Der Electrolux Frost Free IS4S Kühlschrank verfügt über zwei Schubladen im Kühlschrank und zwei im Gefrierschrank, um die Organisation zu erleichtern und Lebensmittel, egal ob frisch oder gefroren, noch besser aufzubewahren.

    Spezifikation
    • AUTOSENSE: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life up to 30%* longer. *Results obtained in tests carried out by FURB (Regional University of Blumenau) with strawberries and milk.

      INVERTER TECHNOLOGY: Maintains a more stable temperature, ensuring ideal conditions for preserving your food and saving up to 42%* of energy. *In relation to the minimum for the A rating.

      TWO DRAWERS: IN THE REFRIGERATOR AND TWO DRAWERS IN THE FREEZER Better organization for you to preserve fruits and vegetables and also frozen foods.

      ICETWISTER: Ice always at hand, the easiest way. Just turn the mold so that the ice falls into the lower compartment and you have your favorite drinks even more refreshing, whenever you want.

      DIGITAL PANEL: It controls the temperature and the Turbo Freezer, Turbo Refrigerator, Vacation and Panel Lock functions.

      TURBO REFRIGERATOR: Quick cooling of the refrigerator, suitable for parties, when you return with groceries from the supermarket or when you need to freeze food and drinks quickly.

      TURBO FREEZER: Quick cooling of the freezer, suitable for parties or when you need to freeze food quickly.

      EGG TRAY: More convenience and organization in your fridge, with capacity for 12 eggs.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeris4s
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1780
    • Breite (mm)910
    • Tiefe (mm)590
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
    • OmniClassNummer23-21 23 33 13
    • OmniClassTitelResidential Refrigerators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit