Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)
Electrolux Built-In Microwave 34 Liter  (Me3Ep)

    Electrolux Built-In Microwave 34 Liter (Me3Ep)

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die 34-Liter-Einbaumikrowelle von Electrolux verfügt über ein modernes und funktionales Design für jede Art von Küche und passt sich sogar perfekt an geplante Küchen an.

    Sein Design passt auch zum Electrolux-Einbaubackofen und verleiht der Umgebung einer geplanten und modernen Küche Nüchternheit und Harmonie.

    Eine Electrolux-Mikrowelle mit einem hervorragenden Innenvolumen von 34 Litern, sodass Sie größere Platten und Schüsseln für alle Arten von Rezepten unterbringen können.

    Das digitale Panel mit blauem Display dieses Mikrowellenmodells hilft bei der Visualisierung und ist sehr einfach zu bedienen.

    Dank der Tira-Geruchsfunktion werden Gerüche ganz einfach aus dem Innenraum der 34-Liter-Mikrowelle entfernt, sodass Sie jedes Rezept zubereiten können, ohne sich Gedanken über den starken Geruch in der Umgebung machen zu müssen.

    Mit seinem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ist es die richtige Option, Ihre Küche zusammenzustellen und Ihnen bei der Zubereitung der leckersten Mahlzeiten zu helfen

    Spezifikation
    • Modern design – very elegant and at an affordable price, it matches any built-in oven, especially the Electrolux Oven.

      Digital panel – its blue display gives the model a special highlight, allowing better viewing, as well as ease of handling and cleaning.

      Odor Removal Function – great differential as it does not allow odors to remain inside and this helps in the pleasure of cooking all recipes without worrying about leaving odor in the model.

      High capacity – with 34 liters of internal capacity, it allows you to cook with larger platters and dishes, functional for all types of recipes.

      Day-to-day and Kids menu – makes it easy to prepare quick, hassle-free meals.

      Practical Functions - Allows you to keep meals warm, with easy defrost and child lock, very easy to operate.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme3ep
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeMicrowaves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)363
    • Breite (mm)540
    • Tiefe (mm)395
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)15.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000661
    • ETIM-NameMicrowave oven
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_65_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrowave ovens
    • OmniClassNummer23-21 23 23 25 21
    • OmniClassTitelResidential Microwave Ovens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit