Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)
Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)

    Electrolux Experience Refrigerator With Autosense 355L (Rti4S)

    5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Electrolux Experience 355L RTI4S Kühlschrank mit Edelstahloptik passt perfekt zu Ihrer Küche, und zusammen mit dem Electrolux Experience 262L FTI4S1 Gefrierschrank ist es möglich, das Set mit dem Connector zu kombinieren, sowohl nebeneinander als auch nebeneinander stehend. Mehr Platz für alle Ihre Entscheidungen, mit Energieeinsparungen und länger haltbaren Lebensmitteln.

    Mit der exklusiven AutoSense-Funktion regelt der Kühlschrank die Temperatur mit nur einem Tastendruck und hält Lebensmittel bis zu 30 % länger auf der idealen Temperatur.

    Die Inverter-Technologie hält die Temperatur stabiler und sorgt so für ideale Bedingungen zum Konservieren Ihrer Lebensmittel mit einer Energieeinsparung von bis zu 62 % und einem geringeren Stromverbrauch durch die Energieeffizienz A+++.

    Mit Smart Capacity ergeben die Kühl- und Gefrierschränke mit großem Fassungsvermögen der Electrolux Experience-Reihe in Kombination ein Fassungsvermögen von bis zu 617 Litern, um alles, was Sie brauchen, intelligent aufzubewahren und zu organisieren.

    Nutzen Sie die Vorteile der umkehrbaren Türen und wählen Sie die Seite Ihres Kühl- oder Gefrierschranks ganz nach Ihren Bedürfnissen, mit Öffnung von rechts nach links oder von links nach rechts.

    Der Kühlschrank ist nachhaltig und verwendet das ökologische Gas R600a, das weder die Umwelt noch die Ozonschicht schädigt.

    Ergänzen Sie Ihre Küche außerdem mit dem Rahmenverkleidungsset für Gefrier- und Kühlschränke6, dem idealen Zubehör für ein anspruchsvolles Design, das sich perfekt in die Umgebung integriert.

    Spezifikation
    • AUTOSENSE: Controls temperature with a simple touch and extends food life up to 30%* longer. *Results obtained in tests carried out by FURB (Regional University of Blumenau) with strawberries, mushrooms and milk at room temperature (20º).

      INVERTER TECHNOLOGY: The Inverter Technology keeps the temperature more stable, ensuring ideal conditions to preserve your food with savings of up to 62% of energy. *In relation to the minimum for the A rating. See percentage by model at electrolux.com.

      SMART CAPACITY: Refrigerator and Freezer with a large capacity of 617L when combined*, to intelligently store and organize everything you need. See manual for installation.

      ENERGY CLASSIFICATION A+++: Less energy consumption and more savings.

      REVERSIBLE DOORS: Reversible doors that allow installation of the refrigerator or freezer according to your needs, opening from right to left or from left to right. See manual for installation.

      ECOLOGICAL GAS R600A: Does not harm the environment or the ozone layer.

      BASKET FOR EGGS: More convenience and organization in your refrigerator.

      TRIM KIT FRAME FOR FREEZER AND REFRIGERATOR: Customize your freezer and fridge with the trim kit trim frame to provide a sophisticated design that perfectly integrates with your kitchen. Accessory sold separately.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrti4s
    • ProduktfamilieAppliances
    • ProduktgruppeRefrigerators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1850
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)709
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • OmniClassNummer23-21 23 33 15
    • OmniClassTitelResidential Refrigerator Freezers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien