Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double
Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double

    Elitfönster Original Alu 100 patio door, sinlge or double

    Google-Übersetzung,

    Die nach außen öffnenden Fenster der Terrassentür Elitfönster Original Alu 100 bieten eine gute Isolierung und eine äußere Aluminiumverkleidung für eine besonders lange Haltbarkeit, sodass sie praktisch wartungsfrei ist.

    Mögliche Kombinationen mit Mindest- und Höchstbeschränkungen finden Sie in den Größenmatrizen von Elitfönster.

    Spezifikation
    • Window construction
      - Patio door, single or double, with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,0 as standard, down to 0,75/0,78 as option
      - Sound reduction between Rw 34/35 dB and Rw 43 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADC
    • ProduktfamilieElitfönster
    • ProduktgruppeUtåtgående
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
    • Klassifizierung08 52 00
    • Format2014TitelWood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit