Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit Elitfönster Original Alu Objekt Outward Opening wird Ihnen eine gute Isolationsfähigkeit und eine äußere Aluminiumverkleidung für extra lange Haltbarkeit geboten, die es praktisch wartungsfrei macht.

    Bitte beachten Sie die Größenmatrizen von Elitfönster für mögliche Kombinationen mit Mindest- und Höchstbeschränkungen.

    Spezifikation
    • Window construction
      - Pivot hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 45 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: pivot

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAFHO
    • ProduktfamilieElitfönster
    • ProduktgruppeUtåtgående
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
    • Klassifizierung08 52 00
    • Format2014TitelWood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit