Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Google-Übersetzung,

Elitfönster Original Alu Objekt 3-fach verglastes Fenster mit Alu-Verkleidung. Das Fenster hat einen guten Wetterschutz, ist nahezu wartungsfrei und hat eine lange Lebensdauer.

Die Aluminiumverkleidung bietet Ihnen die Möglichkeit, aus einer breiten Palette von Farben zu wählen.

Fensterbau
- Feststehendes Holzfenster mit einer äußeren Aluminiumverkleidung
- Einflügelig mit dreifach verglaster Isolierglaseinheit
- U-Wert 1,1 als Standard, bis 0,9 als Option
- Schalldämmung zwischen Rw 33 dB und Rw 46 dB
- Verfügbare Feuerwiderstandsklasse bis EI30
- Rahmentiefe: 115 mm
- Öffnung: fester Rahmen
- Viele Kombinationsmöglichkeiten mit Öffnungs- und Festfenstern im selben Rahmen

Bitte beachten Sie die Größenmatrizen von Elitfönster für mögliche Kombinationen mit Mindest- und Höchstbeschränkungen

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAFKO
  • ProduktfamilieElitfönster
  • ProduktgruppeUtåtgående
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
  • Editionsnummer2
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
  • Klassifizierung08 52 00
  • Format2014TitelWood Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit