Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    Google-Übersetzung,

    Mit dem festen Rahmen von Elitfönster mit einer dreifachen Isolierglaseinheit (für die nach innen öffnende Produktfamilie) wird Ihnen eine gute Isolierfähigkeit und eine effiziente Schalldämmung geboten, die Ihnen das ganze Jahr über einen guten Wohnkomfort bieten. Die Auswahl- und Kombinationsfreiheit ist groß.

    Fensterbau
    - Fester Holzrahmen mit Aluminium-Außenverkleidung für extra lange Haltbarkeit und praktisch wartungsfrei
    - Dreifache Isolierglaseinheit
    - U-Wert standardmäßig 1,2, optional bis 0,9.
    - Schalldämmung standardmäßig Rw 33 dB, optional bis Rw 44 dB.
    - Erhältlich in Feuerwiderstandsklassen bis EI30
    - Rahmentiefe: 115 mm
    - Viele Kombinationsmöglichkeiten mit Öffnungs- und Festfenstern im selben Rahmen.

    Bitte beachten Sie die Größenmatrizen von Elitfönster für mögliche Kombinationen mit Mindest- und Höchstbeschränkungen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEFL-AL
    • ProduktfamilieElitfönster
    • ProduktgruppeInåtgående
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-30
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
    • Klassifizierung08 52 00
    • Format2014TitelWood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit