Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro Fixed frame

Google-Übersetzung,

Elitfönster Retro ist ein Fenster mit alten Eigenschaften und moderner Qualität und Leistung.

Mögliche Größen entnehmen Sie bitte den Größenmatrizen von Elitfönster.

Spezifikation
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMF-AL-Fixed
  • ProduktfamilieElitfönster
  • ProduktgruppeUtåtgående
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-04
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood window units
  • Klassifizierung08 52 00
  • Format2014TitelWood Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit