PRODUKTSPEZIFIKATIONEN Dependabilt™ Edelstahl-Doppelspülbecken, 178 x 65,7 x 111,3 cm (70 x 25-13/16 x 43-3/4 Zoll), 1,5 mm (16 Gauge), mit 45,7 cm (18 Zoll) langen Abtropfflächen und Edelstahlfüßen. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm (16 Gauge) starkem Edelstahl der Serie 300 mit einer Oberflächengüte von #4 gefertigt und verfügt über einen mittigen Abfluss.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.19.3
- CSA B45.4
- cUPC-gelistet
- IPC-gelistet
- NPCC-gelistet
- NSF 2
- Zubehör: ASME A112.18.2/CSA B125.2
Merkmale:
- Hochwertiger Edelstahl der Serie 300, Stärke 16 Gauge
- 14 Zoll tiefe Schalen mit 3/4 Zoll abgerundeten Ecken
- Ein Satz von 8-Zoll-Armaturenlöchern mit Mittenabstand
- 9-Zoll-Spritzschutz mit Fliesenleiste für einfache Installation
- Inklusive Edelstahlbeinen und verstellbaren Kugelfüßen