Elkay Dependabilt Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs (E3C16X20-0X)
Elkay

Elkay Dependabilt Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs (E3C16X20-0X)

Google-Übersetzung,

Elkay Dependabilt Edelstahl-Spüle mit drei Fächern, 57" x 25-13/16" x 43-3/4", 18 Gauge, mit Edelstahlbeinen (E3C16X20-0X)

Spezifikation
  • High quality 18 gauge, type 3 series stainless steel.

    12" deep bowls with 3/4" coved corners.

    One set of 8" on center faucet holes.

    9" backsplash with tile ledge for easy installation.

    Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE3C16X20-0X
  • ProduktfamilieCIS
  • ProduktgruppeDependabilt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)43.75
  • Breite (Inches)25.81
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)164
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken