PRODUKTSPEZIFIKATIONEN Dependabilt™ Edelstahl-Spülbecken, 175 x 66 x 111 cm (69 x 25-13/16 x 43-3/4 Zoll), 1,5 mm dick, drei Becken, mit Edelstahlfüßen. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm dickem Edelstahl der Serie 300 mit einer Oberflächengüte von #4 gefertigt und verfügt über einen mittigen Abfluss.
Einhaltung:
Zubehör:
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |