Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow
ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow
    Elkay

    ELVWO2219SACC Elkay Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Semspr Faucet and Overflow

    Google-Übersetzung,

    Elkay® steht seit 1920 für Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich Edelstahl. Wir sind stolz darauf, Amerikas führender Hersteller von Küchenspülen zu sein. Darüber hinaus bieten wir Spülbecken für Vorbereitung, Bar, Bad und Wäscherei an. Gewerbliche Spülbecken von Elkay finden sich in öffentlichen Einrichtungen wie Klassenzimmern, Bürogebäuden, Gesundheitseinrichtungen, Parks und Freizeitanlagen und vielem mehr. Erhältlich in barrierefreien Tiefen gemäß ADA-Richtlinien.

    Einhaltung

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4; CSA B125.1
    • cUPC
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste
    • CEC-gelistet

    Merkmale

    • 18-Gauge, Edelstahl Typ 304
    • 1-3/4" abgerundete Ecken, 2-1/2" hoher Spritzschutz und 2-1/2" breite Schürze an Vorder- und Seitenkante
    • Vorder- und Seitendecks mit erhöhtem Rand
    • Freiliegende Oberflächen wurden von Hand zu einem gleichmäßigen, glänzenden Satin-Finish verblendet.
    • Schalldämmendes Material minimiert Geräusche und Vibrationen und sorgt so für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • Durch die Platzierung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz am Boden des Spülbeckens.
    • 1-5/8" Abflussöffnung
    • Ausgestattet mit Wandhalterung und integrierten Edelstahl-Tragwinkeln
    • Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, wenn es ordnungsgemäß installiert ist.
    • Das Set beinhaltet das Spülbecken ELVWO2219, eine sensorgesteuerte Armatur LKB721C (netz-/batteriebetrieben) und einen Überlauf LKF297; sparen Sie Zeit beim separaten Kauf der Einzelteile.
    Spezifikation
    • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELVWO2219SACC
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeHandwash & Lavatory
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19.12
    • Breite (Inches)19
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika