Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DLR2522121_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 12-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR2522121_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 12-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR2522121_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 12-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR2522121_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 12-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DLR2522121_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 12-1/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,
    Lustertone® Classic Edelstahl-Einbauspüle, 63,5 x 55,9 x 30,8 cm (25" x 22" x 12-1/8"). Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittigen Abfluss sowie Seiten- und Bodenpolster. Konformität: Massachusetts MA-Zulassung, ASME A112.19.3, CSA B45.4, cUPC, IPC-gelistet, NPCC-gelistet. Eigenschaften: Strapazierfähige Oberfläche: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für ein strahlendes Aussehen. Einbau: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird. Sie verfügt über einen formschönen Rand. Einzelbecken: Das Becken bietet viel Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsarbeiten. 18-GAUGE-Edelstahl: Höchste Qualität. 18-Gauge-Stärke und Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistung und glänzende Optik. ##LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken. ##U-KANAL-MONTAGE: Montageclips werden vor der Installation im Kanal platziert, was die Montage unter dem Spülbecken vereinfacht und Zeit spart. ##GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN: Gerade Seitenwände sorgen für einen ebenen Boden und bieten mehr nutzbaren Platz zum Stapeln, Einweichen und Spülen von Geschirr; leicht zu reinigen. ##EXTRA TIEFES BECKEN: Das Becken mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Töpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern. ##HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt. ##ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll. ##VORGEHENSWEISE FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    Spezifikation
    • keywords: GOURMET, 2522, 25 x 22, 25x22, Lustertone
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDLR2522121_4_MR2
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.12
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken