Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWSF130261TSG Stainless Steel 30"x23"x26" Single Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet+Drain+SplashBlock™
Elkay

EWSF130261TSG Stainless Steel 30"x23"x26" Single Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet+Drain+SplashBlock™

Google-Übersetzung,

Wandhängendes ADA-konformes Edelstahl-Waschbecken (76 x 56 x 69 cm) mit Augendusche, Armatur, Ablaufgarnitur, Mischventil und Bluetooth-Verbindung. Das Waschbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und gebürstet. Der Ablauf befindet sich mittig hinten.

Einhaltung:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • ADA & ICC A117.1

Wasserhahn:

  • NSF 372 (bleifrei)
  • ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • NSF 61 (Q≤1)

Zubehör:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2
  • ASSE 1017
  • NSF 372 (bleifrei)
  • ASSE 1069
  • ASSE 1070

Merkmale

  • Das Zubehör SplashBlock™ hält das Wasser im Inneren und trägt so zu einer saubereren und sichereren Umgebung bei.
  • Das Set beinhaltet (1) Spülbecken EWSF13026, (1) Zurn AquaSense® Hydropower-Sensorarmatur ZG6920-FC1.5-TMV-1, (1) SplashBlock™ Zubehörteil und (1) 3-1/2" LK18B Ablaufgarnitur.
  • Die Zurn Hydro•X Power®-Technologie gewährleistet nachhaltige Leistung durch die Bereitstellung erneuerbarer, unterbrechungsfreier Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer der Anlage ausgelegt ist.
  • Nutzt die Zurn EZ Gear-Technologie mit einer zahnradgetriebenen Keramikkartusche, die Ablagerungen widersteht, eine längere Lebensdauer als Magnetventile aufweist und einen sanften Schließvorgang ermöglicht, der Wasserschläge verhindert.
  • Glatter Auslauf mit Durchflussregelung von 1,5 GPM zur Minderung des Risikos von durch Wasser übertragenen Krankheitserregern.
  • Ein thermostatisches Mischventil ist im Lieferumfang enthalten, um die Temperaturregelung zu verbessern, Verbrühungen zu vermeiden und voreingestellte Temperaturen zu erreichen.
  • 16-Gauge, Edelstahl Typ 304
  • 4 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand
  • Nahtloses Design mit abnehmbarem SplashBlock™-Zubehör für einfachere Reinigung, wodurch Ablagerungen und Expositionsrisiken reduziert werden.
  • Abschließbare Zugangstür(en) zur Verdeckung der Rohrleitungen.
Spezifikation
  • keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEWSF130261TSG
  • ProduktfamilieSINK
  • ProduktgruppeSpecialty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)26
  • Breite (Inches)23
  • Tiefe (Inches)30
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)112
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit