Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Google-Übersetzung,

    Lustertone® Classic Edelstahl-Einbauspüle, 59,7 x 46,4 x 19 cm (23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2"). Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittigen Ablauf hinten sowie Seiten- und Bodenpolster.

    Einhaltung:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Merkmale:

    • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN: Gerade Seitenwände verleihen dem Spülbecken einen flachen Boden und bieten mehr nutzbaren Platz zum Stapeln, Einweichen und Spülen von Geschirr; leicht zu reinigen.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz dies zulässt.
    Spezifikation
    • Keywords: elkay lustertone undermount sink, elkay undermount stainless steel sink, Single Bowl Undermount Stainless Steel Kitchen Sink, Single Bowl Undermount Sink, Classic stainless steel sink, stainless steel restoration kit, commercial sink, kitchen sink, 18 Gauge Stainless Steel Sinks, Offset Drain, Undermount brackets, Drain Type 304 Stainless Steel Body Strainer, Basket Rubber Seal, Tailpiece

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELUH2115
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)7.5
    • Breite (Inches)18.25
    • Tiefe (Inches)23.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit