Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RNSF8372LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 115-1/2" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8372LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 115-1/2" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
    Elkay

    RNSF8372LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 115-1/2" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard

    Google-Übersetzung,

    RNSF8372LR4 Rigidbilt® Edelstahl-Spülbecken (115-1/2" x 29-3/4" x 14") mit drei Becken und Abtropffläche zur Bodenmontage. Das Spülbecken ist aus 16-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine polierte Satin-Oberfläche sowie einen mittigen Abfluss. Es steht auf vier 16-Gauge-Edelstahlrohrbeinen (1 5/8") mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 1" höhenverstellbar sind.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Merkmale:

    • 16-Gauge, Edelstahl Typ 304.
    • Große, gestanzte Spülbecken mit Gefälle zum Abfließen.
    • Nahtlos gezeichnete, abgerundete Ecken mit einem Radius von 3-1/2 Zoll.
    • Sichtbare Oberflächen gingen in ein glänzendes Satin-Finish über.
    • Stahlverstärkte Drainageplatten weisen ein kegelförmiges Gefälle zur Entwässerung auf.
    • 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45 Grad geneigter Oberseite, um Schmutz und Ablagerungen zu widerstehen.
    • 2 Zoll dicke Spritzschutzwand zur Unterstützung der Rohrleitungen.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung mittig in jedem Fach.
    • Rohrbeine aus Edelstahl mit querverstrebten Stützen.
    • 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.
    Spezifikation
    • Keywords: Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink, Triple basin sink, three-bowl kitchen and bar sinks, Triple Compartment Scullery Sink, stainless steel sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRNSF8372LR4
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeRigidbilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-29
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)42.25
    • Breite (Inches)29.75
    • Tiefe (Inches)115.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Nettogewicht (lbs)189
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit