Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
    Elkay

    ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD

    Google-Übersetzung,

    Elkay Pro Filtration™ Vandalismusgeschützte, vernetzte Flaschenfüllstation & Bilevel ADA Clr Refrig Ultra-Cap Blei+UV Prtc SS. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) 50°F Trinkwasser, basierend auf 80°F Zulaufwasser und 90°F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Nischenbeleuchtung, automatische Filterspülung, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparfunktion, gefiltertes Wasser, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, professionelles Filtrationssystem, Abfluss, Edelstahl-Nische, Schnellfilterwechsel von oben, visuelle Filteranzeige, Cloud-Anbindung, Vandalismusschutz, UV-Schutz, Displayabdeckung aus gehärtetem Glas. Ausgestattet mit vandalismusgeschütztem Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Trinkbrunnen-Aktivierung per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC-gelistet
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • SICHERE LÄNGE: Die exklusive SurePrep™ Zubehörleiste sorgt dafür, dass das Schneidebrett während der Benutzung nicht verrutscht.
    • ZUBEHÖRBALGERÄT: Mit der exklusiven Ablagefläche für Seifen, Schwämme und Pinsel bleibt Unordnung außer Sichtweite und kann dort zum Trocknen aufbewahrt werden.
    • SPÜLSTATION MIT ARBEITSPLATZ: Schieben Sie Zubehör entlang der integrierten Ablage, um Ihren Arbeitsbereich optimal zu nutzen; wechseln Sie in Sekundenschnelle von der Essenszubereitung zum Abwasch.
    • AQUA DIVIDE: Die niedrige Trennwand in der Mitte ermöglicht es, die Griffe der Pfanne über die Mitte hinausragen zu lassen und erleichtert das Abwaschen großer Gegenstände wie Backbleche über beiden Schüsseln.
    • PERFECT DRAIN®: Der randlose Abfluss eliminiert den Spalt um den Abfluss herum und sorgt so für ein saubereres und hygienischeres Spülbecken; Speisereste und Schmutz fließen direkt ab.
    • ÜBERRAGENDE FESTIGKEIT: Hergestellt aus natürlichem Quarzsand, dem härtesten Bestandteil von Granit, sind diese robusten Spülbecken stoßfest und halten selbst härtesten Belastungen stand.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • LEICHT ZU REINIGEN: Abgerundete, mikrofeine Quarzpartikel sorgen für eine ultra-glatte, porenfreie Oberfläche, die Schmutz, Speiseresten und Flecken widersteht; einfach mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser abwischen.
    • Satter Farbton und hitzebeständig: Die leuchtenden Farben verblassen nicht; das Spülbecken ist bis 280 °C hitzebeständig.
    • NACHHALTIG HERGESTELLT: Das Waschbecken besteht zu ca. 99 % aus natürlichen, erneuerbaren oder recycelten Rohstoffen.
    • GEHÄUSEGRÖSSE: Für eine ordnungsgemäße Installation ist ein maßgefertigter Schrank mit einer Mindestbreite von 48 Zoll erforderlich.
    • INKLUSIVE ZUBEHÖR: Schneidebretter aus Akazienholz (3), Sieb mit Holzgriff, Ablagen aus Polymer (2), aufrollbarer Silikon-Abtropfständer, Tellerabtropfständer, Edelstahl-Bodenroste, farblich passender Perfect Drain®-Ablauf, Edelstahl-Ablauf und Reinigungsset
    Spezifikation
    • Keywords:Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink, Work Station
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELXULB4522W
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeQuartz Luxe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)11
    • Breite (mm)19
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (kg)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken