Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
    Elkay

    EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes Handwaschbecken-Set aus Edelstahl (78,7 x 49,5 x 26,7 cm) mit Armatur und 10,2 cm langen Handgriffen. Das Waschbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und satiniert. Der Abfluss befindet sich in der Mitte.

    Merkmale:

    • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304
    • 1-3/4" Radius abgerundete Ecken
    • 1-1/2" gerollte Felgen
    • Schalldämmendes Material minimiert Geräusche und Vibrationen und sorgt so für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • Die freiliegenden Oberflächen werden von Hand zu einem gleichmäßigen, glänzenden Satin-Finish verblendet.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung
    • Ausgestattet mit Wandhalterung und Edelstahl-Tragwinkeln
    • 6 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand
    • Das Set beinhaltet das Spülbecken EWS3120 und eine Armatur LK940GN05T4H; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen
    Spezifikation
    • Keywords:Surgeon sink, Scrub sink, instrument sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEWS3120W_4C_6C
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeScrub Sink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24.38
    • Breite (Inches)19.5
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks