Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
    Elkay

    LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water

    Google-Übersetzung,

    Avado® Einloch-Küchenarmatur 2-in-1 mit Trinkwasserfilter. Die Armatur hat eine Durchflussrate von 1,5 GPM (Gallonen pro Minute) und ist aus Messing gefertigt. Sie verfügt über ein Keramikscheibenventil und benötigt ein Hahnloch.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372 (bleifrei)
    • Zubehör: NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 401

    Merkmale:

    • FILTERARMATUR: Dreifach-Funktionsgriff und schlankes Design bieten frisches, gefiltertes Wasser direkt aus Ihrem Küchenspülbecken.
    • VERSTECKTES DESIGN: Das attraktive, schlanke Design verbirgt den Sprühkopf im Inneren des Wasserhahns und ermöglicht so einen einfachen Zugriff bei Bedarf.
    • ALL-IN-ONE-SYSTEM: Sie müssen nichts zusätzlich kaufen – der Filter und alles, was Sie für die Installation benötigen, ist im Lieferumfang enthalten.
    • LANGLEBIGER FILTER: Der Schnellwechselfilter hält etwa ein Jahr und spart so Zeit und Geld bei gleichzeitig saubererem und besser schmeckendem Wasser.
    • DREI-FUNKTIONS-GRIFF: Der Griff lässt sich um 45° nach hinten oder vorne bewegen für normales Warm- und Kaltwasser oder um 90° nach vorne für gefiltertes Wasser.
    • DREI EINZIGARTIGE SPRÜHEINSTELLUNGEN: Normaler Küchenstrahl, kraftvoller Sprühstrahl und gefiltertes Trinkwasser – alles in einem.
    • ABFALL REDUZIEREN: Tragen Sie zu einer saubereren Welt bei, indem Sie Einweg-Plastikwasserflaschen vermeiden, die in Gewässern landen können.
    • AUSZIEHBARER SPRÜHKOPF: Sorgt für eine größere Reichweite und damit für eine umfassendere Reinigung und Spülung.
    • GEFILTERTES WASSER: Der Filter ist nach NSF/ANSI 42, 53 und 401 geprüft und zertifiziert, um PFOA/PFOS (PFAS), Blei, Mikroplastik und mehr zu reduzieren.
    • Der Filter sollte alle 2.250 Gallonen ausgetauscht werden; er ist ab dem Einbau ein Jahr haltbar.
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKAV7051FCR_LS_MB
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAvado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit