Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SS81362 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 39" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

SS81362 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 39" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Google-Übersetzung,

Sturdibilt® Edelstahl-Spülbecken (99 x 70 x 36 cm) zur Standmontage. Das Spülbecken ist aus 14-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte. Das Spülbecken steht auf vier 16-Gauge-Edelstahlrohrbeinen (41 mm Außendurchmesser) mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 25 mm höhenverstellbar sind.

Einhaltung:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF 2

Merkmale:

  • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304.
  • Geschweißte Fachkonstruktion mit rechtwinkligen Ecken.
  • Das spezielle Rinnendesign mit 2-Zoll-Schürze minimiert das Überlaufen.
  • 14 Zoll tiefe Fächer.
  • 8 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45-Grad-Neigung zur Schmutzabweisung.
  • Die Spülbecken sind so angeordnet, dass das Wasser ablaufen kann.
  • 3-1/2"-Ablauföffnung.
  • Spülbecken auf Hochglanz poliert.
  • Spülbecken auf (4) verstellbaren Edelstahlrohrbeinen LK251.
  • 1-5/8" Außendurchmesser mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.
Spezifikation
  • Keywords: Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, laundry sinks, commercial sinks, 14-gauge, Type 304 stainless steel, Square corner welded compartment construction, channel rim design, resist grime, Sink compartments pitched, tubular legs, Floor Standing Scullery Sink with Two Faucet Holes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSS81362
  • ProduktfamilieCIS
  • ProduktgruppeSturdibilt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)44
  • Breite (Inches)27.5
  • Tiefe (Inches)39
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)94
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 42 16.16
  • Format2014TitelCommercial Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks