Sturdibilt® Edelstahl-Spülbecken 78" (198 cm) x 27-1/2" (70 cm) x 14" (35,6 cm) zur Standmontage mit zwei Becken und Abtropffläche. Das Spülbecken ist aus 14-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine polierte Satin-Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte. Das Spülbecken steht auf vier 16-Gauge-Edelstahlrohrbeinen mit 1 5/8" (41 mm) Außendurchmesser und kugelförmigen Füßen, die bis zu 1" (25,4 mm) höhenverstellbar sind.
Einhaltung:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |