Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WNSF8124L2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Left Drainboard
Elkay

WNSF8124L2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Left Drainboard

Google-Übersetzung,

Weldbilt® Edelstahl-Spülbecken (126 x 70 x 36 cm) zur Standmontage mit Abtropffläche. Das Spülbecken ist aus 14-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und satiniert. Der Abfluss befindet sich mittig. Das Spülbecken steht auf vier 16-Gauge-Edelstahlrohrbeinen (41 mm Außendurchmesser) mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 25 mm höhenverstellbar sind.

Einhaltung:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF 2

Merkmale:

  • Hochwertiger Edelstahl Typ 304, Stärke 14-Gauge.
  • Entwickelt, um den hohen Belastungen in Hotel-, Restaurant-, Cafeteria- und anderen Großküchen standzuhalten.
  • Die Spülbeckenfächer verfügen über eine verschweißte, abgerundete Eckkonstruktion mit einem Radius von 1/4 Zoll; die Kanten sind für eine einfache Reinigung glatt geschliffen.
  • Kanalrandkonstruktion mit 2"-Schürze, schräger hygienischer Umlenkung und nach innen geneigtem Rand zur Minimierung von Verschüttungen.
  • Die 8 Zoll hohe, durchgehende, geneigte Spritzschutzwand ist schmutzabweisend und 2 Zoll dick, um die Installation von Rohrleitungen zu ermöglichen.
  • Spülbecken auf Hochglanz poliert.
  • Abtropffläche und Spülbecken mit Gefälle zum Ablaufen des Wassers.
  • 3-1/2"-Ablauföffnung mittig in jedem Fach.
  • Rohrbeine aus Edelstahl, 1-5⁄8" Außendurchmesser, mit bis zu 1" verstellbaren, kugelförmigen Füßen aus Edelstahl.
Spezifikation
  • Keywords: Weldbilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink with Drainboard, Scullery Sink with Drainboard, Elkay Scullery Sink with Drainboard, Floor Mount Single Scullery Sink, Elkay Sink with Drainboard

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWNSF8124L2
  • ProduktfamilieCIS
  • ProduktgruppeWeldbilt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)44
  • Breite (Inches)27.5
  • Tiefe (Inches)49.5
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit