Weldbilt® Edelstahl-Spülbecken (99 x 70 x 36 cm) zur Standmontage. Das Spülbecken ist aus 14-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich mittig. Das Spülbecken steht auf vier 16-Gauge-Edelstahlrohrbeinen (41 mm Außendurchmesser) mit kugelförmigen Füßen, die bis zu 25 mm höhenverstellbar sind.
Einhaltung:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF2
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |