Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BPSR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink w/Center Drain
BPSR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink w/Center Drain
BPSR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink w/Center Drain
    Elkay

    BPSR151_3 Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink w/Center Drain

    Google-Übersetzung,

    Celebrity® Edelstahl-Einbauspüle (38 x 38 x 15,5 cm) mit mittigem Abfluss. Die Spüle ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt, hat eine gebürstete Satin-Oberfläche, einen mittigen Abfluss und Bodenpolster.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • 20-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 20-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistung und ein makelloses Finish im Alltag.
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • MITTLERER ABFLUSS: Der Abfluss befindet sich praktischerweise in der Mitte des Spülbeckens.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 2 Zoll.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 18 Zoll.
    Spezifikation
    • keywords: 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ADA, BPSRQ152, BPSR15MR2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBPSR151_3
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCelebrity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.12
    • Breite (Inches)15
    • Tiefe (Inches)15
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit