Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13", Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
Elkay

Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13", Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

Google-Übersetzung,
Elkay Edelstahl 16-3/4" x 15-1/2" x 13", Handwaschbecken mit Einzelschüssel zum Aufhängen an der Wand
Spezifikation
  • Type 304 stainless steel basin.

    1-3/4" radius coved corners.

    7" high, full-length backsplash with 45-degree angle sloped top.

    Exposed surfaces have a brushed finish.

    2" drain opening.

    Easy to clean and sanitize.

    Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCHS17161
  • ProduktfamilieCIS
  • ProduktgruppeHandwash & Lavatory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13
  • Breite (Inches)15.5
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken