Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    CR31221_4 Celebrity® Stainless Steel 31" x 22" x 6-7/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,

    Celebrity® Edelstahl-Einbauspüle, 78,7 x 55,9 x 17,5 cm (31" x 22" x 6-7/8"). Die Spüle ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt, hat eine gebürstete Satin-Oberfläche, einen mittigen Abfluss und Bodengleiter.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Merkmale:

    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 20-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 20-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistung und ein makelloses Finish im Alltag.
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • MITTLERER ABFLUSS: Der Abfluss befindet sich praktischerweise in der Mitte des Spülbeckens.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR31221_4
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCelebrity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit