Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs

    Google-Übersetzung,

    Dependabilt™ Edelstahlspüle, 98 x 60 x 114 cm (38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4"), 16 Gauge, ein Becken mit 46 cm (18") Abtropffläche rechts und Edelstahlfüßen. Die Spüle ist aus 16 Gauge starkem Edelstahl der Serie 300 mit Oberflächenfinish Nr. 4 gefertigt und verfügt über einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • Zubehör: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Merkmale:

    Hochwertiger Edelstahl der Serie 300, Stärke 16 Gauge

    12 Zoll tiefe Schalen mit 3/4 Zoll abgerundeten Ecken

    Ein Satz von 8-Zoll-Armaturenlöchern mit Mittenabstand

    10-Zoll-Spritzschutz mit Fliesenrand für einfache Montage

    Inklusive Edelstahlbeinen und verstellbaren Kugelfüßen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1C18X18-R-18X
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeDependabilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)44.75
    • Breite (Inches)23.81
    • Tiefe (Inches)38.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit