Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink
    Elkay

    D117191_3 Dayton® Stainless Steel 17" x 19" x 6-1/8" Single Bowl Drop-in Bar Sink

    Google-Übersetzung,

    Dayton® Edelstahl-Einbauspüle, 43,2 x 48,3 x 15,6 cm (17" x 19" x 6-1/8"). Die Spüle ist aus 22-Gauge-Edelstahl der Serie 300 gefertigt, satiniert, mit mittigem Abfluss und Bodenpolstern.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
    • Edelstahl 22-GAUGE: Hochwertiger Edelstahl der Serie 300 mit einer Stärke von 22 Gauge für den täglichen Gebrauch.
    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 21 Zoll.
    Spezifikation
    • keywords: DAYTON, ADA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD117191_3
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDayton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.18
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)17
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Anguilla
    Antigua und Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Besondere Gemeinde
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanische Republik
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Jungferninseln
    Kaimaninseln
    Kanada
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Republik Trinidad und Tobago
    Saint-Barthélemy
    Sankt Kitts und Nevis
    Sankt Lucia
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon
    Sankt Vincent und die Grenadinen
    Sint Maarten
    Turks- und Caicosinseln
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit