Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit
    Elkay

    ECTSR33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Equal Double Bowl Dual Mount Sink Kit

    Google-Übersetzung,

    Crosstown® Doppelspülbecken-Set aus 18-Gauge-Edelstahl (84 x 56 x 23 cm) mit zwei Becken und Montageoptionen. Das handgefertigte Spülbecken besteht aus 18-Gauge-Edelstahl 304 mit polierter Satin-Oberfläche, mittig hinten angeordnetem Abfluss und einer kompletten Sprühvorrichtung an Seiten und Boden inklusive Dämpfungspads.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • Slim Rim™: Die Spüle kann als Einbau- oder Unterbauspüle installiert werden; der ultradünne, flache Rand beseitigt nahezu die Barriere zwischen Spüle und Arbeitsplatte und sorgt so für ein sauberes Erscheinungsbild.
    • ZWEI GLEICHE GROSSE SCHÜSSELN: Die Schüsseln können bequem unabhängig voneinander zum Waschen, Einweichen, Spülen, Trocknen und für andere Haushaltsarbeiten verwendet werden.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • Sound Guard®: Pads und Unterbeschichtung verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • ENGE ECKEN: Das frische, geometrische Design mit geraden Seitenwänden und flachem Boden sorgt für einen modernen Look und mehr nutzbaren Raum; leicht zu reinigen
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die 12-Zoll-Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet ausreichend Platz zum Schrubben von Flecken auf Trikots und zum Reinigen von Pinseln nach kleinen Kunstwerken.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken ECTSR33229T, zwei Bodenroste CTXBG1315; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen
    Spezifikation
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECTSR33229TBG1_5_FR2
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCrosstown
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit