Crosstown® 18 Gauge Edelstahl 304 Spülbecken-Set, 63,5 x 55,9 x 15,2 cm, Einzelbecken, Doppelmontage, ADA-konform. Das handgefertigte Spülbecken besteht aus 18 Gauge starkem Edelstahl 304 mit polierter Satinierung, mittig hinten angeordnetem Abfluss und vollständiger Sprühfunktion an Seiten und Boden mit Dämpfungspads.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.19.3
- CSA B45.4
- cUPC
- IPC-gelistet
- NPCC-Liste
Merkmale:
- ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
- Slim Rim™: Die Spüle kann als Einbau- oder Unterbauspüle installiert werden; der ultradünne, flache Rand beseitigt nahezu die Barriere zwischen Spüle und Arbeitsplatte und sorgt so für ein sauberes Erscheinungsbild.
- EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
- 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
- Sound Guard®: Pads und Unterbeschichtung verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
- ENGE ECKEN: Das frische, geometrische Design mit geraden Seitenwänden und flachem Boden sorgt für einen modernen Look und mehr nutzbaren Raum; leicht zu reinigen
- U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
- ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
- VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
- Das Set beinhaltet: Spülbecken ECTSRAD25226T, Bodenrost CTXBG2115; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen