Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Wandbrunnen aus Edelstahl, ungefiltert und ungekühlt. Ausgestattet mit einem Druckknopf-Sprudler. Mechanische Aktivierung per Knopfdruck. Geeignet für die Wandmontage im Innen- und Außenbereich und für eine Zapfstelle.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.4

    Merkmale:

    • Eine Edelstahlhalterung ermöglicht die Wandmontage.
    • Das Edelstahlbecken der Serie 300 ist korrosionsbeständig.
    • Ausgestattet mit einem einteiligen, verchromten Druckknopf-Sprudler
    • Der mechanische Sprudler liefert auch bei Stromausfall weiterhin Wasser.
    • Inklusive herausnehmbarem, verchromtem Sieb
    • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
    Spezifikation
    • keywords:lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEDF15R
    • ProduktfamilieFOUNTAIN
    • ProduktgruppeSpecialty
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.88
    • Breite (Inches)11
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit