Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFPBM117C Elkay SwirlFlo® Bi-Level Fountain Mechanical Bubbler with In-Wall Carrier Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    SwirlFlo® Zweistufiger mechanischer Trinkbrunnen mit Unterputz-Einbauhalterung aus ungefiltertem, ungekühltem Edelstahl. Ausgestattet mit Flexi-Guard® Sicherheitsventil. Mechanische Aktivierung per Knopfdruck an der Vorderseite. Das Produkt ist zur Wandmontage geeignet und für den Innen- und Außenbereich mit zwei Zapfstellen vorgesehen.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei) NSF REG4

    Merkmale:

    • Das patentierte Edelstahl-Design wertet jedes architektonische Vorhaben auf, ob klassisches Wahrzeichen oder hochmodernes Bauwerk.
    • Der mechanische Sprudler-Druckknopf sorgt auch bei Stromausfall für eine kontinuierliche Wasserversorgung.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
    • Die Edelstahloberfläche ist korrosionsbeständig und attraktiv.
    • Die einteilige Rückenpartie vermeidet unschöne Nähte.
    • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEDFPBM117C
    • ProduktfamilieFOUNTAIN
    • ProduktgruppeSwirlFlo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)21.94
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)38.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit