Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
    Elkay

    ELDSSF36279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 35-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf

    Google-Übersetzung,

    Dart Canyon® Edelstahl-Spülbecken (91,1 x 69,2 x 24,5 cm) mit einem Becken und einer 12,2 cm tiefen Ablagefläche. Das handgefertigte Spülbecken besteht aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 mit polierter Satin-Oberfläche, einem mittig hinten angeordneten Abfluss und einer kompletten Sprühvorrichtung an Seiten und Boden mit Dämpfungspads.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • ARBEITSABLAGE: Die integrierte Ablage hält Küchenutensilien wie Schwämme und Bürsten griffbereit und außer Sichtweite. Die Ablage bietet Platz für Zubehör in individuellen Größen.
    • LANDHAUSDESIGN: Das Material erstreckt sich bis zur Vorderseite des Spülbeckens und verleiht Ihrer Küche so ein stilvolles Designelement.
    • SPÜLBEREICH MIT HOHER FASSUNG: Die erhöhte Arbeitsfläche an der Vorderseite des Spülbeckens öffnet sich zu einem extra tiefen 23 cm (9 Zoll) Becken, in dem Geschirr gestapelt, Kochtöpfe befüllt und Backbleche platziert werden können.
    • Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Das wendbare Gitter dient als Standard-Bodengitter oder kann umgedreht werden, um eine Arbeitsfläche zu schaffen. Inklusive Abfluss und Abflussdeckel.
    • OPTIONALES ZUBEHÖR: Schneidebrett und Siebe sind speziell auf die Spüle der Arbeitsstation abgestimmt und bieten praktische Lösungen für den Alltag.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken ELDSSF30279, Bodenrost CTXBG2513R, Ablaufabdeckung für Bodenrost CTXDC0606, Tiefsiebablauf LKDD; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen
    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
    • ADA-ABFLUSS MIT VERSATZUNG: Durch die rückseitige Anordnung des Abflusses befindet sich die Rohrleitung im hinteren Bereich, wodurch ein barrierefreier Raum unter dem Waschbecken für Rollstuhlfahrer geschaffen wird.
    Spezifikation
    • keywords: Farm house, rear drain, offset drain, off set drain, Apron Front, Work Station
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELDSSF36279DBG
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCrosstown
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.64
    • Breite (Inches)27.25
    • Tiefe (Inches)35.88
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit