Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
    Elkay

    ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink

    Google-Übersetzung,

    Lustertone® Classic Edelstahl-Doppelbecken-Unterbauspüle, 78,1 x 47 x 13,7 cm (30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8"), ADA-konform. Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittigen Ablauf hinten und Dämpfungsfüße nur am Boden.

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß installiert ist.
    • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • ZWEI GLEICHE GROSSE SCHÜSSELN: Die Schüsseln können bequem unabhängig voneinander zum Waschen, Einweichen, Spülen, Trocknen und für andere Haushaltsarbeiten verwendet werden.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • Sound Guard®-TECHNOLOGIE: Große Pads verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    Spezifikation
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELUHAD311855
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.38
    • Breite (Inches)18.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit