ezH2O® Flaschenfüllstation mit mechanisch aktiviertem, zweistufigem ADA-konformem Kühler (ungefiltert, hellgrau). Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulauftemperatur und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, mechanische Aktivierung, echter Ablauf. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkventil. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung der Trinkventile an Vorder- und Seite. Wandmontage (für Innenräume), geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- MassachusettsMA-genehmigt
- ADA & ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120 GreenSpec®
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei) UL 399
- UL
Merkmale:
- Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; mechanisch aktivierter Sprudler gewährleistet die Wasserversorgung auch bei Versorgungsunterbrechungen.
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
- Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
- Für den Innenbereich geeignet