Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EMASMB Elkay ezH2O® Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Mechanische Flaschenfüllstation zur Wandmontage, batteriebetrieben, ungefiltert, nicht gekühlt, aus Edelstahl. Ausstattung: antimikrobiell*, Green Ticker™, Laminarströmung, Ablaufgarnitur. Aktivierung der Flaschenfüllung per Knopfdruck. Wandmontage, geeignet für Innenräume, für 1 Station.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372

    Merkmale

    • Mechanischer Druckknopf, entwickelt für den Einsatz bei geringer Wandtiefe, in Bereichen ohne Stromanschluss.
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Kann mit einem externen Kühler gekoppelt werden
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Für den Innenbereich geeignet

    Spezifikation
    • keywords: ezh20, bottle filler, NSF, NSF372, NSF 372, LMASMB

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEMASMB
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.88
    • Breite (Inches)6.25
    • Tiefe (Inches)17.88
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit