Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Non-filtered Refrigerated Stainless
ERPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Non-filtered Refrigerated Stainless
ERPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Non-filtered Refrigerated Stainless
ERPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    ERPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Non-filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    SwirlFlo® Zweistufiger ADA-konformer Trinkbrunnen mit Montagerahmen, ungefiltert, gekühlt, aus Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) 50 °F Trinkwasser, basierend auf 80 °F Zulauftemperatur und 90 °F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausgestattet mit Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Mechanische Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Das Produkt ist zur Wandmontage (Unterputzrahmen/-platte) für Innenräume vorgesehen und versorgt 2 Zapfstellen. Das Gerät ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.

    Einhaltung:

    • MassachusettsMA-genehmigt
    • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
    • UL 399

    Merkmale:

    • Das patentierte Edelstahl-Design wertet jedes architektonische Vorhaben auf, ob klassisches Wahrzeichen oder hochmodernes Bauwerk.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Der mechanische Sprudler-Druckknopf sorgt auch bei Stromausfall für eine kontinuierliche Wasserversorgung.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
    • Die Edelstahloberfläche ist korrosionsbeständig und attraktiv.
    • Die einteilige Rückwand und die einteilige Lüftungsgitterabdeckung vermeiden unschöne Nähte.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF, Swirlflow, LRPBM28K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerERPBM28K
    • ProduktfamilieCOOLER
    • ProduktgruppeSwirlFlo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.81
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)38.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)118
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit