Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap
ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap
    Elkay

    ESSB2118C Elkay Stainless Steel 21" x 17-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Faucet and P-Trap

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes Service-Spülbecken-Set aus Edelstahl, 53,3 x 44,5 x 30,5 cm (21" x 17-1/2" x 12"). Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine polierte Satin-Oberfläche sowie einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA & ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372 (bleifrei)
    NSF 61 (Q≤1)

    Merkmale:

    • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304.
    • 1-3/4" abgerundete Ecken.
    • 1-1/2" gerollte Felgen.
    • 12 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand.
    • Sichtbare Oberflächen wurden von Hand zu einem gleichmäßigen, glänzenden Satin-Finish verblendet.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung.
    • Ausgestattet mit Wandaufhängung und Edelstahl-Halterungen.
    • Das Set beinhaltet ein ESSB2118 Spülbecken, eine LK940BR03L2H Armatur und einen LK173 Siphon aus Gusseisen; praktischerweise zusammen verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
    Spezifikation
    • Keywords: Wall Hung Service Sink Kit, service sink faucet​, floor service sink, ada service sink​, elkay service sink, food service portable sink​, free standing service sink​

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerESSB2118C
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeService Sink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)39.75
    • Breite (Inches)17.5
    • Tiefe (Inches)21
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 19 19
    • OmniClassTitelService Sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit