Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles
EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles
    Elkay

    EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles

    Google-Übersetzung,

    EWS2520W4C Elkay Edelstahl-Wandwaschbecken-Set (63,5 x 49,5 x 26,7 cm). Das Waschbecken ist aus 14-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich mittig auf der Rückseite.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 61 (Q≤1)

    Merkmale:

    • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304. Abgerundete Ecken mit 1-3/4"-Radius.
    • 1-1/2" gerollte Ränder. Schalldämmendes Material minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • Die freiliegenden Oberflächen werden von Hand zu einem gleichmäßigen, glänzenden Satin-Finish verblendet.
    • 3-1/2"-Abflussöffnung. Inklusive Wandhalterung und Edelstahl-Trägerwinkeln.
    • 6 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand.
    • Das Set beinhaltet das Spülbecken EWS2520 und eine Armatur LK940GN05T4H; praktischerweise zusammen verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
    Spezifikation
    • Keywords: Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit, Single Bowl Hand Wash Sink, laundry sinks, kitchen sinks, stainless steel support brackets, Rear Center drain, Wall Scrub-Up Sink, Mixing Faucet, Wrist Blade Handles, commercial sinks, wall hanger, Scrub Sink, Commercial Faucet, Drain Fitting

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEWS2520W4C
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeScrub Sink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)24.38
    • Breite (Inches)19.5
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit