Elkay® steht seit 1920 für Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich Edelstahl. Wir sind stolz darauf, Amerikas führender Hersteller von Küchenspülen zu sein. Darüber hinaus bieten wir Spülbecken für Vorbereitung, Bar, Bad und Wäscherei an. Gewerbliche Elkay-Spülbecken finden sich in öffentlichen Einrichtungen wie Klassenzimmern, Bürogebäuden, Gesundheitseinrichtungen, Parks und Freizeitanlagen und vielem mehr. Erhältlich in barrierefreien Tiefen gemäß ADA-Richtlinien.
Einhaltung:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
ADA & ICC A117.1
ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF 372
NSF 61 (Q≤1)
ASME A112.18.2/CSA B125.2
Merkmale:
- 16-Gauge, Edelstahl Typ 304.
- Abschließbare Zugangstür(en) zur Verdeckung der Rohrleitungen.
- 4 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand.
- Schalldämpfendes Material minimiert Geräusche und Vibrationen und sorgt so für mehr Ruhe am Spülbecken.
- Abgerundete Ecken, Wandaufhängung und vollständige Umschließung.
- Die freiliegenden Oberflächen werden auf ein gleichmäßiges, glänzendes Finish poliert.
- 3-1/2"-Ablauföffnung.
- Das Set beinhaltet ein Spülbecken EWSF13026, eine netz-/batteriebetriebene Sensorarmatur LKB721C, ein Mischventil LK723 und einen Abfluss LK18B.