Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
    Elkay

    EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation

    Google-Übersetzung,

    Doppelwaschbecken-Set aus Edelstahl, 152,4 x 58,4 x 66 cm (60 x 23 x 26 Zoll), zur Wandmontage. Das Waschbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich mittig auf der Rückseite.

    Einhaltung:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Merkmale:

    • 16-Gauge, Edelstahl Typ 304.
    • Kniebetätigte Wasserschiebepaneele.
    • Die freiliegenden Oberflächen sind auf Satin-Finish poliert.
    • Verriegelte Frontplatte.
    • Vom Benutzer einstellbares Wassertemperaturventil.
    • Durchgehender Spritzschutz.
    • Abgerundete Ecken, Wandaufhängung und vollständige Umschließung.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung.
    • Schalldämpfendes Material minimiert Geräusche und Vibrationen und sorgt so für mehr Ruhe am Spülbecken.
    Spezifikation
    • Keywords: elkay scrub sink, deck faucet scrub sink elkay​, elkay surgeon scrub sink​s, double scrub sink​, stainless steel scrub sink​,elkay scrub sink with motion sensor faucet​

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEWSF26026KWC
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeScrub Sink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)26
    • Breite (Inches)23
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)140
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit