Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWSF26026KWSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF26026KWSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™

Google-Übersetzung,

Dreifach-OP-Waschbecken-Set aus Edelstahl (229 x 58 x 66 cm) zur Wandmontage, inklusive berührungsloser Armaturen, Abläufen und Mischventilen. Das Waschbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und satiniert. Es verfügt über eine vollständige Sprühfunktion an den Seiten und am Boden sowie über zusätzliche Pads für den Boden.

Einhaltung:

  • Massachusetts MA genehmigt
  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • cUPC-gelistet
  • IPC gelistet
  • NPCC-Liste

Merkmale

  • Das Zubehör SplashBlock™ hält das Wasser im Inneren und trägt so zu einer saubereren und sichereren Umgebung bei.
  • Das Set beinhaltet (1) Spülbecken EWSF260262, (2) Ausläufe LK394A, (2) SplashBlock™ Zubehörteile, (1) herausnehmbare Trennwand aus transparentem Acryl und (2) 3-1/2" LK18B Abflüsse.
  • Glatter Auslauf mit Durchflussregelung von 1,5 GPM zur Minderung des Risikos von durch Wasser übertragenen Krankheitserregern.
  • Kniebetätigtes Wasserschiebepanel.
  • Ein thermostatisches Mischventil ist im Lieferumfang enthalten, um die Temperaturregelung zu verbessern, Verbrühungen zu vermeiden und voreingestellte Temperaturen zu erreichen.
  • 16-Gauge, Edelstahl Typ 304
  • 4 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand
  • Nahtloses Design mit abnehmbarem SplashBlock™-Zubehör für einfachere Reinigung, wodurch Ablagerungen und Expositionsrisiken reduziert werden.
  • Abschließbare Zugangstür(en) zur Verdeckung der Rohrleitungen.

Spezifikation
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEWSF26026KWSG
  • ProduktfamilieSINK
  • ProduktgruppeSpecialty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)26
  • Breite (Inches)23
  • Tiefe (Inches)60
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)142
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit