ezH2O® Kühl-Flaschenfüllstation zur Wandmontage, ungefiltert, Edelstahl, 8 GPH (30 l/h). Kühlleistung von 8 GPH (30 l/h) Trinkwasser mit 10 °C, basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: antimikrobiell*, berührungslos, Laminarströmung, Abfluss. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Wandmontage für Innenräume, 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSFStandard61
- NSFStandard372
- CSA B45.4, CSA C22.2 Nr. 120
- UL-Listung
Merkmale:
- Reduzierter 12-Zoll-Wandvorsprung
- Edelstahlrost für bequemes, freihändiges Befüllen; der Rost ist zur einfachen Reinigung des Beckens herausnehmbar
- Einbau-Ersatzteil kompatibel mit EZ- und EMAB-Elkay®-Modellen
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
- Berührungsloser, sensoraktivierter Flaschenfüller für einfache Bedienung
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser