Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZOOSTL8LC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray

    Google-Übersetzung,

    Wandmontierter, vielseitiger, berührungsloser Wasserspender mit zwei Zapfstellen (ADA-konform), ungefiltert, hellgrau-granitfarben. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser (basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur), gemäß ASHRAE 18-Test. Berührungslose Bedienung. Ausgestattet mit einem Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronische Sensoraktivierung des Trinkbrunnens. Wandmontage (für Innenräume) mit zwei Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei) UL 399
    • UL

    Merkmale:

    • Attraktives, zeitgenössisches Design passt zu moderner Architektur
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Berührungslose, sensoraktivierte Geräte sind für eine einfache und hygienischere Nutzung konzipiert.
    • Der exklusive, befestigungslose integrierte Ablauf reduziert Ablagerungen und ist leicht zu reinigen.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
    • Die vinylbeschichtete Oberfläche ist strapazierfähig und attraktiv.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: hands free, sensor activated, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, LZOSTL8SC

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZOOSTL8LC
    • ProduktfamilieCOOLER
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.31
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit