ezH2O® Flaschenfüllstation mit zweistufigem ADA-konformem Kühler, berührungsloser Doppelbetätigung und ungefiltertem, gekühltem Edelstahlgehäuse. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobielle Beschichtung*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor und Sensoraktivierung des Trinkbrunnens. Wandmontage (für Innenräume), geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSF-Standard 61
- NSF-Standard 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
- UL-gelistet
Merkmale:
- Berührungsloser, sensoraktivierter Flaschenfüller und Sprudler für einfache Bedienung
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
- Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
- Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
- Für den Innenbereich geeignet