Wandmontierter, vielseitiger, berührungsloser Wasserspender mit zwei Zapfstellen (ADA-konform), ungefiltert, hellgrau-granitfarben. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser (basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur), gemäß ASHRAE 18-Test. Berührungslose Bedienung. Ausgestattet mit einem Flexi-Guard®-Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronische Sensoraktivierung des Trinkbrunnens. Wandmontage (für Innenräume) mit zwei Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- Massachusetts Ma genehmigt
- ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei) UL 399
- UL
Merkmale:
- Attraktives, zeitgenössisches Design passt zu moderner Architektur
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
- Berührungslose, sensoraktivierte Geräte sind für eine einfache und hygienischere Nutzung konzipiert.
- Der exklusive, befestigungslose integrierte Ablauf reduziert Ablagerungen und ist leicht zu reinigen.
- Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
- Die vinylbeschichtete Oberfläche ist strapazierfähig und attraktiv.
- Für den Innenbereich geeignet