ezH2O® Flaschenfüllstation mit einem ADA-konformen, ungefilterten Edelstahl-Kühler. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobielle Beschichtung*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss. Inklusive FlexiGuard® Sicherheits-Trinkblase. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinkblase per Druckknopf an Vorder- und Seite. Wandmontage für Innenräume, für eine Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- MassachusettsMA-genehmigt
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSFStandard61
- NSFStandard372
- CSA B45.4, CSA C22.2 Nr. 120
- UL-gelistet
Merkmale:
- Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Druckknopf aktivierbarer Sprudler.
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
- Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
- Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
- Silberionen-Schutz gegen Mikroorganismen auf wichtigen Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Entwässerungssystem verhindert stehendes Wasser.
- Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
- Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Druckknopf aktivierbarer Sprudler.