ezH2O® Flaschenfüllstation & Einzel-ADA-Wasserspender. Hocheffiziente, ungefilterte Kühlung aus Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, hohe Effizienz, Laminarströmung, Abfluss. Inklusive Flexi-Guard® StreamSaver™-Sprudler. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung des vorderen und seitlichen Sprudelventils per Druckknopf. Wandmontage für Innenräume, 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- NSF-Standard 61
- NSF-Standard 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
- UL-gelistet
Merkmale:
- Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Druckknopf aktivierbarer Sprudler
- Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
- Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Hochleistungskompressor und Isolierung reduzieren den Energieverbrauch erheblich
- Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
- Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Der Flexi-Guard StreamSaver™-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und Mikroorganismen schützt und den Wasserverbrauch reduziert.
- Für den Innenbereich geeignet