Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    Vielseitiger, wandmontierter, zweistufiger ADA-konformer Wasserkühler aus Edelstahl (ungefiltert). Kühlleistung: 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) bei 50 °F (10 °C).
    Trinkwasser, basierend auf einer Zulauftemperatur von 80 °F und einer Umgebungstemperatur von 90 °F, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausgestattet mit einem Flexi-Guard®-Sicherheits-Sprudler.
    Elektronische Druckknopfaktivierung für den vorderen Trinkbrunnen. Das Produkt ist zur Wandmontage für Innenräume vorgesehen und versorgt zwei Zapfstellen. Das Gerät ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-Listung

    Merkmale:

    • Attraktives, zeitgenössisches Design passt zu moderner Architektur
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Elektronische Druckknöpfe für einfache Aktivierung
    • Der exklusive, befestigungslose integrierte Ablauf reduziert Ablagerungen und ist leicht zu reinigen.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
    • Die Edelstahloberfläche ist korrosionsbeständig und attraktiv.
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZSTL8SC
    • ProduktfamilieCOOLER
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.31
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit